Julkaise tuotteesi
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Springless and direct-drive, the HD-DD 3065 is a full-on, heavy-duty rubber door made for extreme environments and large door openings up to 30’0” wide. With the elimination of counterbalance springs, direct-drive models are reliable for environments that require high-speed operation on high-cycle door openings, because springs are normally the main wear item on a door. Our patented aluminum bottom bar makes it possible to reset the door quickly following a vehicle impact, which keeps traffic flowing and eliminates downtime in busy operations.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehd-dd-3065
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäRubber Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)360
  • Leveys (tuumaa)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela