Julkaise tuotteesi
SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door
Hörmann

SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door

The basis of design for the Speed-Guardian™ Series is the Speed-Guardian™ 5000 C U 42. This model is available for door opening dimensions up to 21’4” wide X 21’4” high or 24’0” wide X 16’0” high, and with any of our Speed-Guardian™ track designs.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesg-5000-c-u-42
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäRigid Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)256
  • Leveys (tuumaa)288
  • Syvyys (tuumaa)19.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela