Julkaise tuotteesi
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door

The Speed-Commander™ 1400 SEL19 Clean-Master 20 Pa tightly seals door openings in clean room applications to prevent air movement, and the fast-opening speed of up to 80" per second greatly increases protection from contamination between two areas. Low-profile steel guide tracks are free of moving parts, promoting a pure environment. Stainless steel guide tracks are available for customers who demand the ultimate in clean. A one-piece, welded panel (not 20 Pa rated) is an option.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäFabric Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)120
  • Leveys (tuumaa)120
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela