Julkaise tuotteesi
Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door

For undeniable dependability in high-cycle locations where security isn't a factor, choose a Speed-Master® fabric door! Our rugged panel is constructed of 90 ounce per square yard Bulldog XT material (orange, blue, gray, or black) and heavy-duty aluminum hinges. This sectional panel is what makes it possible to replace just the isolated, damaged panel rather than the entire door panel. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments. The basics are still hard at work after 40 years.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespeed-master-1600-l
  • TuoteperheHigh-Performance Doors
  • TuoteryhmäFabric Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)192
  • Leveys (tuumaa)204
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela