Julkaise tuotteesi
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Tekniset tiedot
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAgilia_horizontal
    • TuoteperheAgilia
    • TuoteryhmäConcrete
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
    • UNSPSC-koodi301115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
    • OmniClass-numero23-13 15 11
    • OmniClass-nimikeConcretes