Julkaise tuotteesi
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Tekniset tiedot
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAgilia_metal
    • TuoteperheAgilia
    • TuoteryhmäConcrete
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
    • UNSPSC-koodi301115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_20
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass-numero23-13 15 11
    • OmniClass-nimikeConcretes
    • CSI UniFormat II -koodiB
    • CSI UniFormat II -nimikeSHELL