Julkaise tuotteesi
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Artevia Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns.
    Tekniset tiedot
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArtevia_impreso
    • TuoteperheArtevia
    • TuoteryhmäConcrete
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
    • UNSPSC-koodi301115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete flooring and decking products
    • OmniClass-numero23-13 31 13
    • OmniClass-nimikeReady Mixed Concrete