Julkaise tuotteesi
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Tekniset tiedot
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChronolia
  • TuoteperheChronolia
  • TuoteryhmäConcrete
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUltra high performance concrete
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes
  • CSI UniFormat II -koodiB
  • CSI UniFormat II -nimikeSHELL