Julkaise tuotteesi
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H35

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Tekniset tiedot
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-35/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 35 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEcopact_hormigon_estructural_H35
    • TuoteperheECOPact
    • TuoteryhmäConcrete
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-02-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEG013000
    • ETIM-nimiBuilding materials
    • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
    • UNSPSC-koodi301115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
    • OmniClass-numero23-13 15 11
    • OmniClass-nimikeConcretes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa