Julkaise tuotteesi
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Tekniset tiedot
    • Repair mortar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • TuoteperheRepair
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete repair mortars
    • OmniClass-numero23-13 27 13 11
    • OmniClass-nimikeRepair Mortars

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa