Julkaise tuotteesi
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Tekniset tiedot
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • TuoteperheRepair
    • TuoteryhmäMortar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMortar
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Grouting
    • OmniClass-numero23-13 15 15 11
    • OmniClass-nimikeConcrete Grouts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText