Julkaise tuotteesi
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHorton-ICUSlide
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäSliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-09-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors