Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hortonautomatics/products/a5cb2e77-5f3a-4273-8db4-2bf2505febd6
Koti
Luokat
Ovet
Liukuovet
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Saatavana Yhdysvallat
Horton Automatics
Seuraa
Profiler -ICU MAX Smoke Rated Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compliant with:
UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
NFPA 105 Standard for Smoke Door Assemblies
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
profiler-icu-max-smoke-rated-trackless
Tuoteperhe
Doors
Tuoteryhmä
Sliding Doors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-03-12
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tekninen kuvaus
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-40.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Liukuovet
OmniClass-numero
23-17 11 00
OmniClass-nimike
Doors
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Lataa
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Lataa
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Lataa
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Lataa
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Lataa
Horton Automatics
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
Lataa