Julkaise tuotteesi
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Commercial Grade, Tamper Resistant, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-tamper-resistant-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • TuoteperheStraight Blade Devices
  • TuoteryhmäStraight Blade EdgeConnect™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • Uniclass 2015 -koodiAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-35 37 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Switches

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat