Julkaise tuotteesi
4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

The AFBS1R4 floor box was designed for use in raised access or wood floors. It installs easily into a 4-inch diameter hole and is retained by two sets of retaining barbs on the side. Electrical connections are made below the walking surface to protect the electrical devices and increase safety by reducing tripping hazards. Intended for areas that require basic power requirements - one duplex, a duplex with two data jacks or a quadplex – the unobtrusive design will blend into any setting. Available in six architectural finishes and utilizing a flange that is ADA compliant at 1/8 inch thick, Hubbell SystemOne Floor Boxes harmonize aesthetics with function and safety
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-afbs1r4
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Raised Access
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.65
  • Leveys (tuumaa)5.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä