Julkaise tuotteesi
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-AHP1600WRP
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäExtreme Temperature
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls