Julkaise tuotteesi
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-CFBS1R4PFB
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)7.85
  • Syvyys (tuumaa)7.85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes