Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hubbellwiring/products/bfae9b9f-a7d2-47fe-aaf6-393d349a11f2
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel
Saatavana Yhdysvallat
Hubbell Wiring Device-Kellems
Seuraa
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel
B2433 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel
Product Specifications:
Floor Box Application: Rectangular
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 3-Gang Deep, Brass
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
Adjustability: Full
Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 50.8 cu. in. (832.5 cm3)
Dimensions A: 3.72" (94.5)
Dimensions B: 4.81" (122.2)
Dimensions C: 12.50" (317.5)
Dimensions D: 4.38" (111.3)
Dimensions E: 9.67" (245.6)
Knockouts Sides: (3) 0.75",1",1.25"
Knockouts Ends: (1) 0.75", 1", 1.25"
Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
Concrete Cover: Included
Removable LV Barrier
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
systemone-b2433
Tuoteperhe
Floor Boxes
Tuoteryhmä
Floor Box - Flush
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-09-28
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
3.72
Leveys (tuumaa)
12.5
Syvyys (tuumaa)
4.81
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2433/p/1531197
Asennusohjeet
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
Tekninen kuvaus
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2433_spec.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
IFC-luokitus
Sähkönjakelu
UNSPSC-nimi
Electrical boxes
UNSPSC-koodi
39121303
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Lataa