Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hubbellwiring/products/d5dc356b-f79f-4b60-9d78-a085ac7cd25e
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron
Saatavana Yhdysvallat
Hubbell Wiring Device-Kellems
Seuraa
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron
B4214 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Rectangular
Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 2-Gang Shallow, Brass
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Cast Iron
Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
Adjustability: Semi
Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
Dimensions A: 2.0" (50.8)
Dimensions B: 5.46" (138.7)
Dimensions C: 7.49" (190.2)
Dimensions D: 4.38" (111.3)
Dimensions E: 6.38" (162.1)
Threaded access holes: (4) 0.75"
Concrete Cover: Included
Closure Plugs: Included
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
systemone-b4214
Tuoteperhe
Floor Boxes
Tuoteryhmä
Floor Box - Flush
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-09-28
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
2
Leveys (tuumaa)
6.37
Syvyys (tuumaa)
4.34
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B4214/p/1531214
Asennusohjeet
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
Tekninen kuvaus
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B4214_spec.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
IFC-luokitus
Sähkönjakelu
UNSPSC-nimi
Electrical boxes
UNSPSC-koodi
39121303
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260
4.8
(
5
)
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
CFB11G Series Multi-Service Floor Box
Lataa
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Lataa