Julkaise tuotteesi
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B4233 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 2-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 36.5 cu. in. (598.1 cm3)
  • Dimensions A: 3.38" (85.9)
  • Dimensions B: 4.84" (122.9)
  • Dimensions C: 8.06" (204.7)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 6.42" (163.1)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included
  • Removable LV barrier

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-b4233
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Flush
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.38
  • Leveys (tuumaa)8.06
  • Syvyys (tuumaa)4.84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka