Julkaise tuotteesi
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
  • Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Before Pour Adjustability: 1.50"
  • After Pour Adjustability: 0.75"
  • Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
  • City of Chicago Approval: CCEA-2000
  • L Length: 10.00" (254.0)
  • W Width: 10.00" (254.0)
  • H Height: 4.00" (101.6)
  • Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
  • Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
  • Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystemone-hblcfb401cb
  • TuoteperheFloor Boxes
  • TuoteryhmäFloor Box - Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.63
  • Leveys (tuumaa)10
  • Syvyys (tuumaa)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes