Julkaise tuotteesi
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Emergency Overflow Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 75mm drains are our best seller due to the high capacity (up to 25 l/s) while being compact for installation in narrow gutters.

    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Tekniset tiedot
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehydromax-75mm-dia-secondary-overflow-drain
    • TuoteperheHydroMax® Siphonic Drains
    • TuoteryhmäSecondary Roof Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusJäteterminaali
    • ETIM-koodiEG015130
    • ETIM-nimiDrains
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
    • OmniClass-numero23-13 41 39 19
    • OmniClass-nimikeSiphonic Roof Drains