Julkaise tuotteesi
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)126
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets