Julkaise tuotteesi
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    The Soul free-standing bathtub takes inspiration form the perfect shape of a circle. It has a diameter of 110 cm and is in matt Bianco M-Solid, the exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSoul-bathtub
    • TuoteperheBathtub
    • Tuoteryhmäfreestanding bathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)510
    • Leveys (mm)1100
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs