Julkaise tuotteesi
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 / 5 tähteä4.7(42 arvostelua)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Tekniset tiedot
    • Kunststof douchekop D200mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7571
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower Heads
    • Julkaisupäivä2021-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)1108
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)4.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka