Julkaise tuotteesi
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Tekniset tiedot
    • Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC760
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBIDET MIXER
    • Julkaisupäivä2020-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.79
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka