Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E0063
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
106
Leveys (mm)
258
Syvyys (mm)
164
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
2.73
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Guernsey
Irlanti
Jersey
Mansaari
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa