Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/161079f2-002c-426b-9ae0-6e04f2650c66
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron alustat
Connect Air rectangular shower tray
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
Connect Air rectangular shower tray
Connect Air rectangular shower tray
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Connect Air rectangular shower tray
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E1061
Tuoteperhe
CONNECT AIR
Tuoteryhmä
SHOWER TRAY
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-02-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
40
Leveys (mm)
900
Syvyys (mm)
1400
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.com/
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.com/
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.com/
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akryyli
Nettopaino (kg)
26
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower trays
OmniClass-numero
23-31 17 13
OmniClass-nimike
Shower Receptors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
Gemstone
6032LST-L Shower Pan
Lataa
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Lataa
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Lataa
Gemstone
4836LST Shower Pan
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
Lataa