Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/011f5aca-926f-492b-9777-bfa46f1a53bb
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E1136
Tuoteperhe
CONNECT AIR
Tuoteryhmä
BATH SCREEN
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
100
Leveys (mm)
900
Syvyys (mm)
1475
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.com/
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.com/
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.com/
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
16
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Lataa