Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/6647ab69-a9c5-48e3-b525-9f82454d5312
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
K2751
Tuoteperhe
HOTLINE
Tuoteryhmä
Bath Tub
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
465
Leveys (mm)
1400
Syvyys (mm)
1400
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Esittelyvideo
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akryyli
Nettopaino (kg)
23
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Baths
OmniClass-numero
23-31 15 00
OmniClass-nimike
Bathtubs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Lataa