Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Koti
Luokat
Valaistus
Seinään kiinnitettävät
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T3189
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-12-05
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.it
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.it
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.it
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.it
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
0.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Seinään kiinnitettävät
IFC-luokitus
Lamppu
UNSPSC-nimi
Projection lamps
UNSPSC-koodi
45111602
Uniclass 2015 -koodi
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 -kuvaus
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Mirrors
OmniClass-numero
23-35 45 15
OmniClass-nimike
Lamps
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Samankaltaisia tuotteita
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Lataa
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Lataa
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Lataa
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Lataa
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Lataa
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Lataa