Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain round 300mm fixed rainshower head
    Tekniset tiedot
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA5803
    • TuoteperheSanitary
    • Tuoteryhmäshower head set
    • Julkaisupäivä2021-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)303
    • Leveys (mm)303
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka