Julkaise tuotteesi
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Tekniset tiedot
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA6290
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1252
  • Leveys (mm)313
  • Syvyys (mm)488
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)6.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers