Julkaise tuotteesi
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dual exposed thermostatic shelf shower mixer pack with Idealrain 300mmx200mm rectangular rainshower, Idealrain stick handspray and 1.6m hose
    Tekniset tiedot
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7332
    • TuoteperheCERATHERM
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)1130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)7.01
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 15 15
    • OmniClass-nimikeShower Cartridge Faucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka