Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Tekniset tiedot
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB0019
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower fittings package
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers