Julkaise tuotteesi
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Tekniset tiedot
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB8074
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)123
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)126
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)1.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa