Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Tekniset tiedot
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB9402
    • TuoteperheSanitary
    • Tuoteryhmähand spray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)256
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka