Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Tekniset tiedot
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB9418
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower fittings package
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers