Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Tekniset tiedot
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB9453
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower fittings package
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers