Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Tekniset tiedot
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB9835
    • TuoteperheIDEALRAIN PRO
    • TuoteryhmäShower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)905
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)313
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)1.412
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers