Julkaise tuotteesi
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Tekniset tiedot
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC803
    • TuoteperheJOY
    • TuoteryhmäBATH FILLER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)305
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets