Julkaise tuotteesi
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm round rain shower
    Tekniset tiedot
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD140
    • TuoteperheSanitary
    • Tuoteryhmäproduct types not allocated
    • Julkaisupäivä2021-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)205
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka