Julkaise tuotteesi
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Tekniset tiedot
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD846
    • TuoteperheCeraline Nuovo
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)177
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka