Julkaise tuotteesi
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray, Chrome
    Tekniset tiedot
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBE243
    • TuoteperheCERALIFE
    • TuoteryhmäKitchen mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)331
    • Leveys (mm)114
    • Syvyys (mm)272
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.81
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka