Julkaise tuotteesi
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept air cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Tekniset tiedot
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0766
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashbasin taps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)161
  • Leveys (mm)601
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)14.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins