Julkaise tuotteesi
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 / 5 tähteä4.2(10 arvostelua)

Dea- self standing bath  - 170x75

Tekniset tiedot
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE3066
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)612
  • Leveys (mm)746
  • Syvyys (mm)1701
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Nettopaino (kg)54
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs