Julkaise tuotteesi
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Tekniset tiedot
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE7146
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWall-hung wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)12.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa