Julkaise tuotteesi
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Tekniset tiedot
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9648
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1998
    • Leveys (mm)1210
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers