Julkaise tuotteesi
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Tekniset tiedot
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE7932
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)153
    • Leveys (mm)351
    • Syvyys (mm)262
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)7.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins