Julkaise tuotteesi
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Tekniset tiedot
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJ5031
    • TuoteperhePLAYA
    • TuoteryhmäSanitary: Other Sanitary
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011445
    • ETIM-nimiWashbasin column
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
    • OmniClass-numero23-21 25 23 15
    • OmniClass-nimikePedestals

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka